Greece Ελληνικά
ctrlX AUTOMATION – Λογισμικό

ctrlX AUTOMATION – Λογισμικό

Εργαλειοθήκη μηχανολογικής σχεδίασης και ανοιχτό λειτουργικό σύστημα Linux

Λογισμικό –
Λειτουργικό σύστημα βασιζόμενο σε Linux και εύκολη μηχανολογική σχεδίαση αυτοματοποιημένων βιομηχανικών συστημάτων

Απλός μηχανολογικός σχεδιασμός και μέγιστο άνοιγμα. Αυτό αντιπροσωπεύει η εργαλειοθήκη αυτοματισμών ctrlX AUTOMATION. Υποστηρίζεται από το βασιζόμενο σε Linux λειτουργικό σύστημα ctrlX OS με τις ψηφιακές υπηρεσίες του και την εργαλειοθήκη μηχανολογικής σχεδίασης ctrlX WORKS.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX OS

ctrlX OS

Μεγάλη ελευθερία στον αυτοματισμό: ctrlX OS – το λειτουργικό σύστημα βάσει Linux με δυνατότητες σε πραγματικό χρόνο, το οποίο χρησιμοποιούταν στο παρελθόν αποκλειστικά στην πλατφόρμα ελέγχου ctrlX CORE, διατίθεται τώρα ως ξεχωριστή λύση για το βιομηχανικό περιβάλλον. Είναι σχεδιασμένο για χρήση σε πραγματικό χρόνο και μπορεί να αναπτυχθεί σε όλα τα επίπεδα – από το επίπεδο πεδίου έως συσκευές αιχμής και το cloud.

Το λειτουργικό σύστημα δεν εξαρτάται από το υλικό και συνδέει απρόσκοπτα ακόμα περισσότερα εξαρτήματα αυτοματισμού με ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο ctrlX AUTOMATION, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων ψηφιακών υπηρεσιών. Με την εγκατάσταση του ctrlX OS, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στον κόσμο των συνεργατών ctrlX World, στο ctrlX Store ή στο ctrlX Device Portal, μεταξύ άλλων.

Σε όλα τα επίπεδα της τοπολογίας αυτοματισμού, λειτουργίες βασιζόμενες σε λογισμικό μπορούν να αναπτυχθούν, να εγκατασταθούν, να ενημερωθούν και να λειτουργήσουν ακόμα πιο εύκολα και ευέλικτα. Η Bosch Rexroth χαρτογραφεί έτσι τα προαπαιτούμενα για το τροφοδοτούμενο με λογισμικό εργοστάσιο και επιτρέπει σύγχρονες πρακτικές λογισμικού, όπως εικονικές δοκιμές και DevOps στον αυτοματισμό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ctrlX OS
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ctrlX OS
ctrlX AUTOMATION – ctrlX WORKS

ctrlX WORKS

Το πρακτικό λογισμικό και η εργαλειοθήκη μηχανολογικής σχεδίασης ctrlX AUTOMATION είναι συνώνυμα με την απλή μηχανική και μειώνουν σημαντικά τις δαπάνες και τα κόστη. Προσφέρουν νέες ελευθερίες όσον αφορά τη δημιουργία, την παροχή και τη χρήση λειτουργιών.

Το ctrlX WORKS είναι η ιδανική λύση για τη μηχανολογική σχεδίαση λύσεων αυτοματισμού. Οι χρήστες απολαμβάνουν μέγιστη ευελιξία χάρη σε μια πλήρη γκάμα εργαλείων λογισμικού και προγραμματισμού. Το ctrlX WORKS περιλαμβάνει ήδη ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο βιβλιοθηκών και δομικών λίθων υψηλής απόδοσης για τυπικές εργασίες αυτοματισμού. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να αναπτύσσουν τις δικές τους εφαρμογές σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού.

Μεταβείτε στο Rexroth Store

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ctrlX WORKS
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ctrlX WORKS

Είστε περίεργοι; Παρακολουθήστε τα βίντεό μας.

ctrlX AUTOMATION – Βίντεο προϊόντος ctrlX OS

ctrlX OS – Το βιομηχανικό λειτουργικό σύστημα Linux

Σειρά ctrlX developR Season #3 – Επεισόδιο #2 ctrlX OS

Σειρά ctrlX developR – Γνωρίζετε το ctrlX OS;

ctrlX AUTOMATION – Λήψεις

Λήψεις

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ctrlX AUTOMATION, προχωρήστε στη λήψη μιας από τις λευκές βίβλους μας ή ρίξτε μια ματιά στο περιοδικό του ctrlX AUTOMATION!

ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΛΗΨΕΙΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θέλετε να επικοινωνήσετε με την Bosch Rexroth ή με κάποιον από τους Συνεργάτες μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ctrlX AUTOMATION; Βρείτε τα κατάλληλα στοιχεία επικοινωνίας για πωλήσεις, υπηρεσίες και εκπαίδευση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Περισσότερα προϊόντα

ctrlX AUTOMATION – Συστήματα ελέγχου

Συστήματα ελέγχου

Το χαρτοφυλάκιο του ctrlX AUTOMATION προσφέρει διάφορες λύσεις ελέγχου για βασιζόμενες σε PLC εφαρμογές, περιπτώσεις χρήσης IoT, HMI και λειτουργίες ασφαλείας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα ελέγχου
ctrlX AUTOMATION - Μονάδες μετάδοσης και κίνηση

Μονάδες μετάδοσης και κίνηση

Διάφορες λειτουργίες PLC ή κίνησης, καθώς και αρθρωτοί σερβομηχανισμοί μετάδοσης κίνησης και κινητήρες επιτρέπουν σχεδόν κάθε εφαρμογή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες μετάδοσης και την κίνηση
ctrlX AUTOMATION – Συστήματα μεταφοράς

Συστήματα μεταφοράς

Το χαρτοφυλάκιο του ctrlX AUTOMATION προσφέρει συστήματα μεταφοράς για εξαιρετικά αποτελεσματικές ροές υλικών και αγαθών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα μεταφοράς